Stiftconnector - PST 1,0/ 4-3,5 R24 - 1995525

De afbeelding toont een 8-polige variant van het artikel in rolverpakking

Stiftconnector, nominale stroom: 6 A, nominale spanning (III/2): 250 V, aantal polen: 4, rastermaat: 3,5 mm, kleur: zwart, contactoppervlak: tin, montage: THR solderen, De maximale stroom is afhankelijk van de toegepaste steker. De laagste van de beide stroomwaarden voor steker en stiftconnector is bepalend. De stiftconnector is vervaardigd van hittebestendig kunststof en is daardoor geschikt voor het reflowproces.

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • geschikt voor golf- en reflowprocessen
  • optimale stiftgeometrie voor alle COMBICON-pinstrip-connectoren
logo logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1995525
Verpakkingseenheid 330 stk
Minimaal te bestellen aantal 330 stk
Cataloguspagina Pagina 433 (C-1-2013)
GTIN 4046356009737
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 1,650 g