Printplaatconnectoren - MVSTBW 2,5/12-ST-5,08 AU - 1995305

Geen afbeelding beschikbaar

Connector, nominale stroom: 12 A, nominale spanning (III/2): 320 V, aantal polen: 12, rastermaat: 5,08 mm, aansluitmethode: Schroefaansluiting met kooilifttechniek, kleur: groen, contactoppervlak: goud

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

logo logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1995305
Verpakkingseenheid 50 stk
Minimaal te bestellen aantal 50 stk
GTIN 4017918991937
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 24,480 g
Douanetariefnummer 85366990
Land van herkomst DE (Duitsland)

Sample Service

Dit artikel is niet als voorbeeldartikel beschikbaar.

Sample Service