Printplaatconnectoren - SMSTB 2,5/ 3-ST BUGY TS - 1994487

De afbeelding toont de groene productvariant

Connector, nominale stroom: 12 A, nominale spanning (III/2): 320 V, aantal polen: 3, rastermaat: 5 mm, aansluitmethode: Schroefaansluiting met kooilifttechniek, kleur: blauwgrijs, contactoppervlak: tin

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

logo logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1994487
Verpakkingseenheid 50 stk
Minimaal te bestellen aantal 50 stk
GTIN 4017918984502
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 5,540 g
Douanetariefnummer 85366990
Land van herkomst DE (Duitsland)

Sample Service

Dit artikel is niet als voorbeeldartikel beschikbaar.

Sample Service