Printplaatconnectoren - ZEC 1,0/ 8-ST-3,5 C2R1,8 BDM12 - 1994089

Geen afbeelding beschikbaar

directe steker, nominale stroom: 8 A, aantal polen: 8, rastermaat: 3,5 mm, aansluitmethode: veerdrukaansluiting, kleur: groen, contactoppervlak: tin, montage: insteekveerdruktechniek

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1994089
Verpakkingseenheid 50 stk
Minimaal te bestellen aantal 50 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4017918983406
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 8,780 g
Douanetariefnummer 85366930
Land van herkomst GR (Griekenland)