Printplaatklem - MKDSD 1,5/ 6-3,81 BD:GND-TB - 1994005

Geen afbeelding beschikbaar

Printklem, nominale stroom: 8 A, nominale spanning: 320 V, rastermaat: 3,81 mm, aantal polen: 6, aansluitmethode: Schroefaansluiting met kooilifttechniek, montage: golfsolderen, aansluitrichting ader/printplaat: 0 °, kleur: groen

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Downloads

logo logo logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1994005
Verpakkingseenheid 1
GTIN 4017918983277
Douanetariefnummer 85369010