Connecteur pour C.I. - GIC 2,5/ 5-ST-7,62 1,3-5BD1-5Q - 1993255

L'illustration représente une version 10 pôles de l'article

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Le principe de raccordement mondialement reconnu permet une utilisation universelle
  • Echauffement réduit via une force de contact maximale
  • Pas plus important pour des exigences de tension plus élevées
  • Connecteur inversé avec contacts mâles pour sorties d'appareil protégées contre les contacts fortuits ou liaisons câble-câble volantes
Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1993255
Unité de conditionnement 50 pc
Quantité minimum de commande 50 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4017918982485
Poids par pièce (hors emballage) 8,520 GRM
Numéro du tarif douanier 85366990
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer