Printplaatconnectoren - PSC 1,5/ 3-M SO UNC - 1993132

Geen afbeelding beschikbaar

Basiselement, nominale stroom: 8 A, aantal polen: 3, rastermaat: 3,5 mm, kleur: groen, contactoppervlak: tin, montage: golfsolderen

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • het bekende aansluitprincipe maakt wereldwijde toepassing mogelijk
  • Afschermplaat voor een professionele EMC-schermdoorvoer aan de binnenzijde van het apparaat
  • Schroefbare flens voor de grootst mogelijke mechanische stabiliteit
logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1993132
Verpakkingseenheid 50 stk
Minimaal te bestellen aantal 50 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4046356011655
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 4,650 g
Douanetariefnummer 85366930
Land van herkomst PL (Polen)