Printplaatconnectoren - MCV 1,5/ 7-GS-3,81 - 1993116

Geen afbeelding beschikbaar

basiselement, nominale stroom: 8 A, nominale spanning (III/2): 160 V, aantal polen: 7, rastermaat: 3,81 mm, kleur: groen, contactoppervlak: tin, montage: golfsolderen

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • Verticale aansluiting maakt de rangschikking op de printplaat in meerdere rijen mogelijk
  • maximale flexibiliteit bij het apparaatdesign - één basiselement voor connectoren met verschillende aansluittechnieken
logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1993116
Verpakkingseenheid 50 stk
Minimaal te bestellen aantal 50 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4046356037372
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 1,780 g
Douanetariefnummer 85366930