Printplaatklem - MKDSP 10/ 3-10,16 GY - 1993080

De afbeelding toont een combinatie als 8-polige variant

Printklem, nominale stroom: 57 A, nominale spanning: 1000 V, rastermaat: 10,16 mm, aantal polen: 3, aansluitmethode: Schroefaansluiting met kooilifttechniek, montage: golfsolderen, aansluitrichting ader/printplaat: 0 °, kleur: grijs. Het artikel kan tot een verschillend aantal polen worden samengebouwd!

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

logo logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1993080
Verpakkingseenheid 1
GTIN 4017918982263
Douanetariefnummer 85369010