Printplaatklem - MKDS 5 HV/ 2-9,52 GY - 1993077

De afbeelding toont een combinatie als 8-polige variant

Printklem, nominale stroom: 32 A, nominale spanning: 1000 V, rastermaat: 9,52 mm, aantal polen: 2, aansluitmethode: Schroefaansluiting met kooilifttechniek, montage: golfsolderen, aansluitrichting ader/printplaat: 0 °, kleur: grijs, Het artikel kan tot een verschillend aantal polen worden samengebouwd! Bij een 2-polige toepassing is de variant MKDSV 5 HV met verdraaibeveiligingsstift aan te bevelen.

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • het bekende aansluitprincipe maakt wereldwijde toepassing mogelijk
  • geringe verwarming door maximale contactkracht
  • maakt aansluiting van twee aders mogelijk
  • door de vergrendeling aan de zijkant is een specifieke samenstelling met uiteenlopende pooltallen mogelijk
logo logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1993077
Verpakkingseenheid 50 stk
Minimaal te bestellen aantal 50 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4017918982256
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 6,800 g
Douanetariefnummer 85369010
Land van herkomst PL (Polen)