Printplaatconnectoren - GMSTB 2,5/ 3-ST GYBD:L,N,SERDE - 1992955

De afbeelding toont een 10-polige variant

Connector, nominale stroom: 12 A, nominale spanning (III/2): 400 V, aantal polen: 3, rastermaat: 7,5 mm, aansluitmethode: schroefaansluiting, kleur: grijs, contactoppervlak: tin

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

logo logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1992955
Verpakkingseenheid 1
GTIN 4017918982232
Douanetariefnummer 85366990

Sample Service

Dit artikel is niet als voorbeeldartikel beschikbaar.

Sample Service

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2/723 98 11

PLCnext Technology

Het platform voor onbegrensde automatisering.

PLCnext Technology
Naar de PLCnext-website