Printplaatconnectoren - FKC 2,5/ 8-ST-5,08 CRWH - 1992803

Geen afbeelding beschikbaar

Connector, nominale stroom: 12 A, nominale spanning (III/2): 320 V, aantal polen: 8, rastermaat: 5,08 mm, aansluitmethode: push-in-veerdrukaansluiting, kleur: crèmewit, contactoppervlak: tin

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Downloads

logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1992803
Verpakkingseenheid 1
GTIN 4017918982003