Printplaatconnectoren - FKC 2,5/ 2-ST-5,08 BD:+/- - 1992612

Geen afbeelding beschikbaar

Connector, nominale stroom: 12 A, nominale spanning (III/2): 320 V, aantal polen: 2, rastermaat: 5,08 mm, aansluitmethode: push-in-veerdrukaansluiting, kleur: groen, contactoppervlak: tin

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1992612
Verpakkingseenheid 50 stk
Minimaal te bestellen aantal 50 stk
GTIN 4017918981723
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 3,460 g
Douanetariefnummer 85366990
Land van herkomst DE (Duitsland)

Sample Service

Dit artikel is niet als voorbeeldartikel beschikbaar.

Sample Service