Bloc de jonction pour circuit imprimé - KDS10/SO- 9 NZ - 1990588

L'illustration représente une version 5 pôles de l'article

Bloc de jonction pour C.I., intensité nominale: 76 A, tension nominale: 320 V, pas: 10 mm, nombre de pôles: 9, type de raccordement: Raccordement vissé, montage: Soudage à la vague, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 0 °

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Le principe de raccordement mondialement reconnu permet une utilisation universelle
  • Echauffement réduit via une force de contact maximale
  • Permet le raccordement de deux conducteurs
  • Réalisation aisée de boucles de potentiels avec connexion supplémentaire avec le circuit imprimé
  • L'encliquetage latéral permet une mise en place personnalisée de différents nombres de pôles
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1990588
Unité de conditionnement 10 pc
Quantité minimum de commande 10 pc
GTIN 4017918953461
Poids par pièce (hors emballage) 145,020 GRM
Numéro du tarif douanier 85369010
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer