Printplaatklem - PTSA 0,5/22-2,5-Z - 1990203

De afbeelding toont een 10-polige variant van het artikel

Printklem, nominale stroom: 2 A, nominale spanning: 250 V, rastermaat: 2,5 mm, aantal polen: 22, aansluitmethode: push-in-veerdrukaansluiting, montage: golfsolderen, aansluitrichting ader/printplaat: 45 °, kleur: groen. Versprongen soldeerniveaus, met twee rijen

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

logo logo logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1990203
Verpakkingseenheid 50 stk
Minimaal te bestellen aantal 50 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 304 (CC-2005)
GTIN 4017918973773
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 7,650 g
Douanetariefnummer 85369010
Land van herkomst PL (Polen)

Configurator

Dit artikel kunt u configureren!



Sample Service

Dit artikel is niet als voorbeeldartikel beschikbaar.

Sample Service