Bloc de jonction pour circuit imprimé - PTSA 0,5/ 3-2,5-Z - 1990012

L'illustration représente une version 10 pôles de l'article

Bloc de jonction pour C.I., intensité nominale: 2 A, tension nominale: 250 V, pas: 2,5 mm, nombre de pôles: 3, type de raccordement: Raccordement à ressort Push-in, montage: Soudage à la vague, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 45 °, coloris: vert. Picots de soudage décalés, 2 rangées

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1990012
Unité de conditionnement 250 pc
Quantité minimum de commande 250 pc
Page catalogue Page 411 (C-1-2013)
GTIN 4017918973582
Poids par pièce (hors emballage) 1,200 GRM
Numéro du tarif douanier 85369010
Pays d'origine DE (Allemagne)

Configurateur

Vous pouvez configurer cet article !



Service, kits de démonstration

Commandez votre kit personnel de démonstration ici

Service, kits de démonstration

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer