Printplaatklem - MK3DS 1,5/ 2-5,08-BC ABGY - 1989353

Geen afbeelding beschikbaar

Printklem, nominale stroom: 15 A, nominale spanning: 400 V, rastermaat: 5,08 mm, aantal polen: 2, aansluitmethode: Schroefaansluiting met kooilifttechniek, montage: golfsolderen, kleur: agaatgrijs

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

logo logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1989353
Verpakkingseenheid 1
GTIN 4017918942076
Douanetariefnummer 85369010