Bloc de jonction pour circuit imprimé - MK4DS 1,5/ 2-5,08-BCD ABGY - 1989340

L'illustration représente une version 10 pôles de l'article, coloris vert

Bloc de jonction pour C.I., intensité nominale: 15 A, tension nominale: 400 V, pas: 5,08 mm, nombre de pôles: 2, type de raccordement: Raccordement vissé avec bague, montage: Soudage à la vague, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 0 °, coloris: gris agathe, L'article est juxtaposable à différents nombres de pôles !

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1989340
Unité de conditionnement 1
GTIN 4017918942069
Numéro du tarif douanier 85369010

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer