Printplaatklem - PT 1,5/ 8-PVH-5,0-A BK - 1987517

Geen afbeelding beschikbaar

Connector, nominale stroom: 10 A, aantal polen: 8, rastermaat: 5 mm, aansluitmethode: Schroefaansluiting met draadbescherming, kleur: zwart, contactoppervlak: tin

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1987517
Verpakkingseenheid 100 stk
Minimaal te bestellen aantal 100 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4017918930462
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 9,090 g
Douanetariefnummer 85366990
Land van herkomst DE (Duitsland)

Configurator

Dit artikel kunt u configureren!