Printplaatklem - PT 1,5/ 8-PVH-5,0 BK - 1987300

Geen afbeelding beschikbaar

Connector, nominale stroom: 12 A, aantal polen: 8, rastermaat: 5 mm, aansluitmethode: Schroefaansluiting met draadbescherming, kleur: zwart, contactoppervlak: tin

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1987300
Verpakkingseenheid 100 stk
Minimaal te bestellen aantal 100 stk
GTIN 4017918928322
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 9,050 g
Douanetariefnummer 85366990
Land van herkomst DE (Duitsland)

Configurator

Dit artikel kunt u configureren!



Sample Service

Dit artikel is niet als voorbeeldartikel beschikbaar.

Sample Service