Printplaatklem - MKDSN 1,5/ 8 BD:NZ 4338 - 1987041

Geen afbeelding beschikbaar

Printklem, nominale stroom: 13,5 A, nominale spanning: 400 V, rastermaat: 5 mm, aantal polen: 8, aansluitmethode: Schroefaansluiting met kooilifttechniek, montage: golfsolderen, aansluitrichting ader/printplaat: 0 °, kleur: groen

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

logo logo logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1987041
Verpakkingseenheid 50 stk
Minimaal te bestellen aantal 50 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4017918924621
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 7,240 g
Douanetariefnummer 85369010