Printplaatklem - ZFKKDSA 1,5C-5,0- 4 - 1986819

De afbeelding toont de 10-polige variant

Printklem, nominale stroom: 16 A, nominale spanning: 400 V, rastermaat: 5 mm, aantal polen: 4, aansluitmethode: veerdrukaansluiting, montage: golfsolderen, aansluitrichting ader/printplaat: 45 °, kleur: groen

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • Gedefinieerde contactkracht waarborgt een langdurig stabiel contact
  • de door een gefixeerde schroevendraaier geopende aansluitruimte maakt een comfortabele aderaansluiting mogelijk
  • aderaansluiting op meerdere etages maakt een hogere contactdichtheid mogelijk
  • door de vergrendeling aan de zijkant is een specifieke samenstelling met uiteenlopende pooltallen mogelijk
logo logo logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1986819
Verpakkingseenheid 50 stk
Minimaal te bestellen aantal 50 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4017918923471
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 11,040 g
Douanetariefnummer 85369010
Land van herkomst PL (Polen)