Printplaatklem - ZFKDSA 4-7,5- 4 GY RZ PENZ3107 - 1986466

De afbeelding toont een 5-polige variant van het artikel

Printklem, nominale stroom: 32 A, nominale spanning: 630 V, rastermaat: 7,5 mm, aantal polen: 4, aansluitmethode: veerdrukaansluiting, montage: golfsolderen, aansluitrichting ader/printplaat: 45 °, kleur: grijs

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • Gedefinieerde contactkracht waarborgt een langdurig stabiel contact
  • de door een gefixeerde schroevendraaier geopende aansluitruimte maakt een comfortabele aderaansluiting mogelijk
  • separate brugschacht voor het eenvoudig verbinden van meerdere polen met insteekbruggen
  • snel en comfortabel testen via geïntegreerde testmogelijkheid
logo logo logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1986466
Verpakkingseenheid 50 stk
Minimaal te bestellen aantal 50 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4017918918514
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 19,330 g
Douanetariefnummer 85369010
Land van herkomst PL (Polen)