Printplaatklem - FFKDSA1/V1-5,08-14 BSNZ:K1-12V - 1986084

De afbeelding toont een 1-polige variant van het artikel

Printklem, rastermaat: 5,08 mm, aantal polen: 14, aansluitmethode: push-in-veerdrukaansluiting, montage: golfsolderen, kleur: groen

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Downloads

Uw voordelen

  • Geen gereedschap nodig, tijdbesparende push-in-aansluiting
  • Gedefinieerde contactkracht waarborgt een langdurig stabiel contact
  • Intuïtief bedienbaar door met kleur geaccentueerde bedieningsknop
  • Bediening en aderaansluiting vanuit een richting maakt de integratie op de voorzijde van het apparaat mogelijk
  • dubbele soldeerstiften reduceren de mechanische belasting van de soldeerplaatsen
  • door de vergrendeling aan de zijkant is een specifieke samenstelling met uiteenlopende pooltallen mogelijk
  • Verticale aansluiting maakt de rangschikking op de printplaat in meerdere rijen mogelijk
logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1986084
Verpakkingseenheid 1