Printplaatklem - MKDSN 2,5/ 2-5,08 HT BK - 1985946

Printklem, nominale stroom: 16 A, nominale spanning: 320 V, rastermaat: 5,08 mm, aantal polen: 2, aansluitmethode: Schroefaansluiting met kooilifttechniek, montage: THR solderen, aansluitrichting ader/printplaat: 0 °, kleur: zwart. Dit artikel kan samen met SMD-componenten in de reflowoven worden gesoldeerd.

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • het bekende aansluitprincipe maakt wereldwijde toepassing mogelijk
  • geringe verwarming door maximale contactkracht
  • maakt aansluiting van twee aders mogelijk
  • kleinste bouwvorm voor de betreffende aderdoorsnede
  • geschikt voor integratie in het THR-soldeerproces
  • de geïntegreerde ondersteekbeveiliging voorkomt het foutief insteken van de ader onder het klemlichaam
  • door de vergrendeling aan de zijkant is een specifieke samenstelling met uiteenlopende pooltallen mogelijk
logo logo logo logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1985946
Verpakkingseenheid 50 stk
Minimaal te bestellen aantal 50 stk
Cataloguspagina Pagina 77 (C-1-2013)
GTIN 4017918929343
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 3,960 g
Douanetariefnummer 85369010