Printplaatklem - MKDS 5/ 8-9,5 BG NZ500-1134+/- - 1985483

De afbeelding toont een 2-polige variant van het artikel

Printklem, nominale stroom: 32 A, nominale spanning: 1000 V, rastermaat: 9,52 mm, aantal polen: 8, aansluitmethode: Schroefaansluiting met kooilifttechniek, montage: golfsolderen, aansluitrichting ader/printplaat: 0 °, kleur: kiezelgrijs

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • het bekende aansluitprincipe maakt wereldwijde toepassing mogelijk
  • geringe verwarming door maximale contactkracht
  • maakt aansluiting van twee aders mogelijk
logo logo logo logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1985483
Verpakkingseenheid 25 stk
Minimaal te bestellen aantal 25 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4017918908898
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 23,390 g
Douanetariefnummer 85369010