Bloc de jonction pour circuit imprimé - PTSA 1,5/14-3,5-F - 1985085

L'illustration représente une version 10 pôles de l'article

Bloc de jonction pour C.I., intensité nominale: 8 A, tension nominale: 250 V, pas: 3,5 mm, nombre de pôles: 14, type de raccordement: Raccordement à ressort Push-in, montage: Soudage à la vague, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 45 °, coloris: vert. Picots de soudage en zone avant, une rangée

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Raccordement Push-in sans outil, avec gain de temps
  • Force d'appui définie, garantit la stabilité des contacts pendant une période prolongée
  • Le raccordement oblique permet le positionnement de plusieurs rangées sur le circuit imprimé
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1985085
Unité de conditionnement 60 pc
Quantité minimum de commande 60 pc
Page catalogue Page 413 (C-1-2013)
GTIN 4017918922160
Poids par pièce (hors emballage) 6,590 GRM
Numéro du tarif douanier 85369010
Pays d'origine DE (Allemagne)

Configurateur

Vous pouvez configurer cet article !



Service, kits de démonstration

Cet article n'est pas disponible en tant qu'échantillon.

Service, kits de démonstration

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer