Printplaatklem - PT 1,5/ 8-PH-3,5-A - 1984523

De afbeelding toont een 10-polige variant van het artikel

Printconnectoren, nominale stroom: 6 A, nominale spanning (III/2): 200 V, aantal polen: 8, rastermaat: 3,5 mm, aansluitmethode: Schroefaansluiting met draadbescherming, kleur: groen, contactoppervlak: tin

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • het bekende aansluitprincipe maakt wereldwijde toepassing mogelijk
  • geringe verwarming door maximale contactkracht
  • groot aansluitvermogen dankzij de rechthoekige aansluitruimte
  • maakt aansluiting van twee aders mogelijk
  • door de vergrendeling aan de zijkant is een specifieke samenstelling met uiteenlopende pooltallen mogelijk
  • in het raster rijgbare artikelen maken flexibel en ruimtebesparend gemonteerde printplaten mogelijk
logo logo logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1984523
Verpakkingseenheid 100 stk
Minimaal te bestellen aantal 100 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4046356036207
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 4,710 g
Douanetariefnummer 85366990
Land van herkomst DE (Duitsland)

Configurator

Dit artikel kunt u configureren!



Sample Service

Bestel hier uw persoonlijke sample(s)