Bloc de jonction pour circuit imprimé - PT 1,5/ 3-PVH-3,5-A - 1984170

L'illustration représente la version à 10 pôles

Elément enfichable, intensité nominale: 6 A, tension assignée (III/2): 200 V, nombre de pôles: 3, pas: 3,5 mm, type de raccordement: Raccordement vissé avec étrier de protection de fil, coloris: vert, surface des contacts: étain

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Le principe de raccordement mondialement reconnu permet une utilisation universelle
  • Echauffement réduit via une force de contact maximale
  • Importante capacité de raccordement grâce à un espace de raccordement rectangulaire
  • Permet le raccordement de deux conducteurs
  • Possibilité de raccordement dans le sens horizontal ou vertical pour un guidage optimal des conducteurs
  • Les éléments juxtaposables de manière modulaire permettent d'équiper des circuits imprimés de manière flexible et peu encombrante
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1984170
Unité de conditionnement 250 pc
Quantité minimum de commande 250 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356036009
Poids par pièce (hors emballage) 1,950 GRM
Numéro du tarif douanier 85366990
Pays d'origine DE (Allemagne)

Configurateur

Vous pouvez configurer cet article !



Service, kits de démonstration

Commandez votre kit personnel de démonstration ici

Service, kits de démonstration

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer