Printplaatconnectoren - FKC 2,5/ 2-ST BD:R4.5SO - 1983388

Geen afbeelding beschikbaar

Connector, nominale stroom: 12 A, aantal polen: 2, rastermaat: 5,08 mm, aansluitmethode: push-in-veerdrukaansluiting, kleur: groen, contactoppervlak: tin

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Downloads

logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1983388
Verpakkingseenheid 1
GTIN 4017918963217