Printplaatconnectoren - MSTB 2,5/ 4-STZF-5,08 BGBD:1-4 - 1983074

Geen afbeelding beschikbaar

Connector, nominale stroom: 12 A, aantal polen: 4, rastermaat: 5,08 mm, aansluitmethode: Schroefaansluiting met kooilifttechniek, kleur: kiezelgrijs, contactoppervlak: tin

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1983074
Verpakkingseenheid 50 stk
Minimaal te bestellen aantal 50 stk
GTIN 4017918958800
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 8,480 g