Basiselement - MSTBO 2,5/ 6-GL-5,08 BK - 1982376

Geen afbeelding beschikbaar

basiselement, nominale stroom: 8 A, aantal polen: 6, rastermaat: 5,08 mm, kleur: zwart, contactoppervlak: tin, montage: golfsolderen

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • het bekende montageprincipe maakt een wereldwijde toepassing mogelijk
  • met MSTB 2,5-familie te combineren
  • maximale flexibiliteit bij het apparaatdesign - één basiselement voor connectoren met verschillende aansluittechnieken
logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1982376
Verpakkingseenheid 50 stk
Minimaal te bestellen aantal 50 stk
GTIN 4017918954994
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 5,410 g
Douanetariefnummer 85366930
Land van herkomst PL (Polen)