Connecteur pour C.I. - SMC 1,5/ 2-G-3,81 OG NZ X112 - 1982211

Aucune photo disponible

Embase, intensité nominale: 8 A, nombre de pôles: 2, pas: 3,81 mm, coloris: orange, surface des contacts: étain

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Avantages

Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1982211
Unité de conditionnement 1
GTIN 4017918954031
Numéro du tarif douanier 85366930
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer