Printplaatconnectoren - SMSTB 2,5/ 3-ST BUGY CDNZ1031 - 1981270

Geen afbeelding beschikbaar

Connector, nominale stroom: 12 A, aantal polen: 3, rastermaat: 5 mm, aansluittype: Schroefaansluiting met kooilifttechniek, kleur: blauwgrijs, contactoppervlak: tin

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1981270
Verpakkingseenheid 50 stk
Minimaal te bestellen aantal 50 stk
GTIN 4017918962333
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 5,500 g
Douanetariefnummer 85366990
Land van herkomst DE (Germany)