Basiselement - MC 1,5/ 2-G-5,08 BK - 1981225

De afbeelding toont een 10-polige variant van het artikel in de kleur groen

basiselement, nominale stroom: 8 A, nominale spanning (III/2): 320 V, aantal polen: 2, rastermaat: 5,08 mm, kleur: zwart, contactoppervlak: tin, montage: golfsolderen

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

logo logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1981225
Verpakkingseenheid 50 stk
Minimaal te bestellen aantal 50 stk
GTIN 4017918953355
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,670 g
Douanetariefnummer 85366930
Land van herkomst DE (Germany)