Printplaatconnectoren - MSTB 2,5/ 5-ST BD:A-E - 1981144

Geen afbeelding beschikbaar

Connector, nominale stroom: 12 A, aantal polen: 5, rastermaat: 5 mm, aansluitmethode: Schroefaansluiting met kooilifttechniek, kleur: groen, contactoppervlak: tin

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1981144
Verpakkingseenheid 50 stk
Minimaal te bestellen aantal 50 stk
GTIN 4017918952099
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 8,260 g
Douanetariefnummer 85366990
Land van herkomst DE (Duitsland)

Configurator

Dit artikel kunt u configureren!