Printplaatconnectoren - MSTB 2,5/ 2-ST BD:A-B - 1981128

Geen afbeelding beschikbaar

Connector, nominale stroom: 12 A, aantal polen: 2, rastermaat: 5 mm, aansluittype: Schroefaansluiting met kooilifttechniek, kleur: groen, contactoppervlak: tin

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1981128
Verpakkingseenheid 50 stk
Minimaal te bestellen aantal 50 stk
GTIN 4017918952112
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 3,390 g
Douanetariefnummer 85366990
Land van herkomst DE (Germany)