Printplaatconnectoren - MSTB 2,5/ 4-ST-RF AU - 1980925

Geen afbeelding beschikbaar

Connector, nominale stroom: 12 A, aantal polen: 4, rastermaat: 5 mm, aansluittype: Schroefaansluiting met kooilifttechniek, kleur: groen, contactoppervlak: goud

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1980925
Verpakkingseenheid 50 stk
Minimaal te bestellen aantal 50 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4017918951542
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 7,660 g
Douanetariefnummer 85366990
Land van herkomst DE (Germany)