Printplaatconnectoren - MSTB 2,5/ 2-ST-RF AU - 1980912

De afbeelding toont een 10-polige variant

Connector, nominale stroom: 12 A, aantal polen: 2, rastermaat: 5 mm, aansluittype: Schroefaansluiting met kooilifttechniek, kleur: groen, contactoppervlak: goud

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • Vergulde contactplaatsen beveiligen de langdurig stabiele overdracht-kwaliteit
  • het bekende aansluitprincipe maakt wereldwijde toepassing mogelijk
  • geringe verwarming door maximale contactkracht
  • maakt aansluiting van twee aders mogelijk
  • de intuïtief bedienbare vergrendeling beschermt tegen het per ongeluk losnemen
logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1980912
Verpakkingseenheid 50 stk
Minimaal te bestellen aantal 50 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4017918951511
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 4,390 g
Douanetariefnummer 85366990
Land van herkomst DE (Germany)