Basiselement - ST 4-PCBV/ 4-G-6,2 - 1980721

De afbeelding toont de 5-polige variant

ST-COMBI-koppeling, steekrichting verticaal t.o.v. de printplaat, raster: 6,2 mm, aantal polen: 4

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • steekbare oplossingen kunnen op modulaire wijze, vanaf de montagerail tot aan het apparaat, met dezelfde steker worden gerealiseerd
  • de rastermaat van dit basiselement is afgestemd op de COMBI-steker

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1980721
Verpakkingseenheid 50 stk
Minimaal te bestellen aantal 50 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 245 (C-3-2015)
GTIN 4017918972394
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 11,280 g
Douanetariefnummer 85366930
Land van herkomst PL (Polen)