Basiselement - ST 4-PCB/ 3-G-6,2 - 1980608

De afbeelding toont de 5-polige variant

ST-COMBI-koppeling, steekrichting in het verlengde van de printplaat, raster: 6,2 mm, aantal polen: 3

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • steekbare oplossingen kunnen op modulaire wijze, vanaf de montagerail tot aan het apparaat, met dezelfde steker worden gerealiseerd
  • de rastermaat van dit basiselement is afgestemd op de COMBI-steker

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1980608
Verpakkingseenheid 50 stk
Minimaal te bestellen aantal 50 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 245 (C-3-2015)
GTIN 4017918972271
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 3,780 g
Douanetariefnummer 85366930