Embase - ST 2,5-PCBV/ 9-G-5,2 - 1980556

L'illustration montre la version à 5 pôles

Coupleur ST-COMBI, enfichable à la verticale du C.I., pas : 5,2 mm, pôles : 9

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Des solutions enfichables peuvent être réalisées de façon continue du profilé à l'appareil avec le même connecteur
  • Le pas de l'embase est défini en fonction du connecteur COMBI

Données commerciales

Code de commande 1980556
Unité de conditionnement 50 pc
Quantité minimum de commande 50 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 293 (C-1-2017)
GTIN 4017918972226
Poids par pièce (hors emballage) 12,000 GRM
Numéro du tarif douanier 85366930
Pays d'origine PL (Pologne)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer