Basiselement - ST 2,5-PCBV/ 7-G-5,2 - 1980530

De afbeelding toont de 5-polige variant

ST-COMBI-koppeling, steekrichting verticaal t.o.v. de printplaat, raster: 5,2 mm, aantal polen: 7

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • de rastermaat van dit basiselement is afgestemd op de COMBI-steker
  • steekbare oplossingen kunnen op modulaire wijze, vanaf de montagerail tot aan het apparaat, met dezelfde steker worden gerealiseerd

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1980530
Verpakkingseenheid 50 stk
Minimaal te bestellen aantal 50 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 237 (C-3-2015)
GTIN 4017918972202
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 10,350 g
Douanetariefnummer 85366990
Land van herkomst DE (Germany)