Basiselement - ST 2,5-PCBV/ 3-G-5,2 - 1980491

De afbeelding toont de 5-polige variant

ST-COMBI-koppeling, steekrichting verticaal t.o.v. de printplaat, raster: 5,2 mm, aantal polen: 3

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • steekbare oplossingen kunnen op modulaire wijze, vanaf de montagerail tot aan het apparaat, met dezelfde steker worden gerealiseerd
  • de rastermaat van dit basiselement is afgestemd op de COMBI-steker

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1980491
Verpakkingseenheid 50 stk
Minimaal te bestellen aantal 50 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 237 (C-3-2015)
GTIN 4017918972165
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 4,330 g
Douanetariefnummer 85366930