Basiselement - ST 2,5-PCB/ 5-G-5,2 - 1980404

ST-COMBI-koppeling, steekrichting in het verlengde van de printplaat, raster: 5,2 mm, aantal polen: 5

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • steekbare oplossingen kunnen op modulaire wijze, vanaf de montagerail tot aan het apparaat, met dezelfde steker worden gerealiseerd
  • de rastermaat van dit basiselement is afgestemd op de COMBI-steker

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1980404
Verpakkingseenheid 50 stk
Minimaal te bestellen aantal 50 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 237 (C-3-2015)
GTIN 4017918972073
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 8,060 g
Douanetariefnummer 85366990
Land van herkomst DE (Germany)