Basiselement - ST 2,5-PCB/ 3-G-5,2 - 1980381

De afbeelding toont de 5-polige variant

ST-COMBI-koppeling, steekrichting in het verlengde van de printplaat, raster: 5,2 mm, aantal polen: 3

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • steekbare oplossingen kunnen op modulaire wijze, vanaf de montagerail tot aan het apparaat, met dezelfde steker worden gerealiseerd
  • de rastermaat van dit basiselement is afgestemd op de COMBI-steker

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1980381
Verpakkingseenheid 50 stk
Minimaal te bestellen aantal 50 stk
Cataloguspagina Pagina 293 (C-1-2017)
GTIN 4017918972059
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 5,040 g
Douanetariefnummer 85366930