Printplaatconnectoren - IPC 16/ 3-STGF-10,16 - 1975820

De afbeelding toont een 5-polige variant van het artikel

Connector, nominale stroom: 76 A, nominale spanning (III/2): 1000 V, aantal polen: 3, rastermaat: 10,16 mm, aansluittype: Schroefaansluiting met kooilifttechniek, kleur: groen, contactoppervlak: zilver

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • het bekende aansluitprincipe maakt wereldwijde toepassing mogelijk
  • geringe verwarming door maximale contactkracht
  • maakt aansluiting van twee aders mogelijk
  • geïnverteerde connector met stiftcontacten voor vingeraanrakingsveilige apparaatuitgangen of zwevende kabel-kabel-verbindingen
  • Schroefbare flens voor de grootst mogelijke mechanische stabiliteit
logo logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1975820
Verpakkingseenheid 50 stk
Minimaal te bestellen aantal 50 stk
Cataloguspagina Pagina 560 (C-1-2013)
GTIN 4017918971977
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 29,480 g
Douanetariefnummer 85366990
Land van herkomst PL (Poland)