Printplaatconnectoren - PC 5/ 4-STF-SH-7,62 - 1975804

Connector, nominale stroom: 32 A, nominale spanning (III/2): 1000 V, aantal polen: 4, rastermaat: 7,62 mm, aansluitmethode: Schroefaansluiting met kooilifttechniek, kleur: groen, contactoppervlak: tin

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

logo logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1975804
Verpakkingseenheid 1
Cataloguspagina Pagina 379 (CC-2009)
GTIN 4017918971953