Printplaatconnectoren - PC 5/ 7-ST-7,62 - 1975639

De afbeelding toont een 5-polige variant van het artikel

Connector, nominale stroom: 41 A, nominale spanning (III/2): 1000 V, aantal polen: 7, rastermaat: 7,62 mm, aansluittype: Schroefaansluiting met kooilifttechniek, kleur: groen, contactoppervlak: tin

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

logo logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1975639
Verpakkingseenheid 1
Cataloguspagina Pagina 378 (CC-2009)
GTIN 4017918971786