Basiselement - GMSTBAL 2,5/ 6-G-7,62 - 1975574

Geen afbeelding beschikbaar

basiselement, nominale stroom: 12 A, aantal polen: 6, rastermaat: 7,62 mm, kleur: groen, contactoppervlak: tin, montage: golfsolderen

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1975574
Verpakkingseenheid 50 stk
Minimaal te bestellen aantal 50 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4017918954345
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 3,500 g
Douanetariefnummer 85366930